产品详情

Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN0603 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 13 IO capacitance (typ) (pF) 0.3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 10000 IEC 61000-4-5 (A) 1.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 7.4 Dynamic resistance (typ) 0.39 Interface type GPIO, General purpose, HDMI 2.0, MHL, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Number of channels 1 Vrwm (V) 5.5 Bi-/uni-directional Uni-Directional Package name DFN0603 Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 13 IO capacitance (typ) (pF) 0.3 IEC 61000-4-2 contact (±V) 10000 IEC 61000-4-5 (A) 1.5 Features ESD Protection Clamping voltage (V) 7.4 Dynamic resistance (typ) 0.39 Interface type GPIO, General purpose, HDMI 2.0, MHL, USB 2.0 Breakdown voltage (min) (V) 6 IO leakage current (max) (nA) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
X2SON (DPL) 2 0.18 mm² 0.6 x 0.3
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护
    • ±10kV 接触放电和空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 1.5A (8/20µs)
  • IO 电容:0.3pF(典型值)
  • 支持速率高达 12Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C
  • IEC 61000-4-2 ESD 保护
    • ±10kV 接触放电和空气间隙放电
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护
    • 1.5A (8/20µs)
  • IO 电容:0.3pF(典型值)
  • 支持速率高达 12Gbps 的高速接口
  • 工业温度范围:-55°C 至 +150°C

ESD411 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD411 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±10kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 0.3pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。指定了极低动态电阻 (0.39Ω) 和钳位电压(1.5A 时为 7.4V),可针对瞬态事件提供系统级保护。

该器件采用微型封装并具有 10kV ESD 等级和 1.5A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护汽车、个人电子产品和其他空间受限类应用中的 5.5V 及以下的高速数据线路。

ESD411 采用业界通用的 0201 封装。

ESD411 是一款单向 ESD 保护二极管,用于保护数据线路和其他 I/O 端口。ESD411 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±10kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

该器件具有 0.3pF(典型值)IO 电容,可为 USB 2.0 等协议提供高速接口保护。指定了极低动态电阻 (0.39Ω) 和钳位电压(1.5A 时为 7.4V),可针对瞬态事件提供系统级保护。

该器件采用微型封装并具有 10kV ESD 等级和 1.5A 浪涌,可提供强大的瞬态保护,用于保护汽车、个人电子产品和其他空间受限类应用中的 5.5V 及以下的高速数据线路。

ESD411 采用业界通用的 0201 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ESD411 单向低电容 ESD 保护二极管 数据表 PDF | HTML 2026年 3月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
X2SON (DPL) 2 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频