封装信息
封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R |
ESD351 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±30kV 接触放电
- ±30kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 6A (8µs/20µs)
- IO 电容:1.8pF(典型值)
- 直流击穿电压:4.5V(最小值)
- 低泄漏电流 0.1nA(典型值)
- 极低 ESD 钳位电压
- 在 16A TLP 下为 6.5V(I/O 引脚至 GND)
- RDYN:0.1Ω(I/O 引脚至 GND)
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 行业标准的 0402 封装 (DFN1006P2)
ESD351 的说明
ESD351 是一种单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动态电阻 RDYN 和低钳位电压。ESD351 的额定 ESD 冲击消散值高达 30kV(接触放电和空气放电),级别符合 IEC 61000-4-2 标准。超低动态电阻 (0.1Ω) 和极低钳位电压(16A TLP 时为 6.5V)可针对瞬变事件提供系统级保护。该器件的电容为 1.8pF(典型值),因此非常适用于保护 USB 2.0 等接口。
ESD351 采用符合行业标准的 0402 (DPY/DFN1006P2) 封装。