封装信息
| 封装 | 引脚 X2SON (DPL) | 2 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 15,000 | LARGE T&R |
ESD341 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护
- 30kV 接触放电
- 30kV 空气间隙放电
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 5.4 A (8µs/20µs)
- IO 电容:
- 0.66pF(典型值)
- 直流击穿电压:±6.2V(典型值)
- 超低漏电流:100nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:16A TLP 时为 10.2V
- 低插入损耗:5GHz (–3dB 带宽,DPL)
- 支持速率高达 3.4Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:–40°C 至 +125°C
- 节省空间的行业标准 0201 尺寸 (0.6mm × 0.3mm × 0.3mm)
ESD341 的说明
ESD341 是一款双向瞬态电压抑制器 (TVS) ESD 保护二极管,用于为 HDMI 1.4 电路提供保护。 ESD341 的额定 ESD 冲击消散值等于 IEC 61000-4-2 国际标准(4 级)规定的最高水平。
该器件采用一个 0.66pF(典型值)的 IO 电容,可保护速率高达 3.4Gbps 的高速接口,包括支持 HDMI 1.4b 之类的协议。低动态电阻和低钳位电压可针对瞬变事件提供系统级保护。
30kV ESD 等级和 5.4A 浪涌采用微型封装,可提供强大的瞬态保护,用于保护便携式电子产品和其他空间狭小应用(如可穿戴设备)中的 3.6V 电源轨。
ESD341 采用行业标准的 0201 (DPL) 封装。