主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ESD341DPLR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 3
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.545x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 10793 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.001957
100.000000
1000000
1.094011
10940
Sub-total
— —
0.001957
100
1000000
1.094011
10940
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.007057
76.898769
768988
3.945037
39450
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.00212
23.101231
231012
1.185132
11851
Sub-total
— —
0.009177
100
1000000
5.130169
51302
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.09757
97.570000
975700
54.544032
545440
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.002279
2.279000
22790
1.274017
12740
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.000025
0.025000
250
0.013976
140
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.000126
0.126000
1260
0.070437
704
Sub-total
— —
0.100000
100
1000000
55.902461
559025
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000951
95.100000
951000
0.531632
5316
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000008
0.800000
8000
0.004472
45
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.000041
4.100000
41000
0.022920
229
Sub-total
— —
0.001000
100
1000000
0.559025
5590
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
0.031787
86.499946
864999
17.769715
177697
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
0.000735
2.000109
20001
0.410883
4109
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.000184
0.500708
5007
0.102861
1029
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.004042
10.999238
109992
2.259577
22596
Sub-total
— —
0.036748
100
1000000
20.543037
205430
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
0.030001
100.000000
1000000
16.771297
167713
Sub-total
— —
0.030001
100
1000000
16.771297
167713
Total
— —
0.178883
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
VDIODE High temperature reverse bias 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 539 3388 Pass
VDIODE Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 539 8561 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
SON Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 4319 80181 Pass
SON High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 2949 60062 Pass
SON Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 9868 147608 Pass
SON Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 6323 119149 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。