ESD321DPYRG4

正在供货

适用于 USB 2.0、具有 6.8V 16A TLP 钳位的 0.9pF 3.6V ±30kV ESD 保护二极管 | DPY | 2 | -40 to 125

等同于: ESD321DPYRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X1SON (DPY) | 2
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R

ESD321 的特性

  • IEC 61000-4-2 4 级 ESD 保护:
    • ±30kV 接触放电
    • ±30kV 空气间隙放电
  • IEC 61000-4-4 EFT 保护:
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 浪涌保护:
    • 6A (8/20µs)
  • IO 电容:0.9pF(典型值)
  • 直流击穿电压:4.5V(最小值)
  • 低漏电流:0.1nA(典型值)
  • 超低的 ESD 钳位电压:
    • 16A TLP 时为 6.8V(IO 至 GND)
    • RDYN:0.13Ω(I/O 至 GND)
  • 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 业界通用的 0402 (DFN1006P2) 和 SOD-523 封装

ESD321 的说明

ESD321 是一款单向 TVS ESD 保护二极管,具有低动态电阻和低钳位电压。ESD321 的额定 ESD 冲击消散值高达 ±30kV,符合 IEC 61000-4-2 国际标准(高于 4 级)。

超低的动态电阻 (0.13Ω) 和极低的钳位电压(16A TLP 时为 6.8V)可确保针对瞬态事件提供系统级保护。该器件具有 0.9pF 的低 IO 电容,因此适用于保护 USB 2.0 和以太网 10/100/1000Mbps 等接口。

ESD321 采用业界通用的 0402 (DPY/DFN1006P2) 和 SOD-523 (DYA) 封装。