封装信息
封装 | 引脚 USON (DQA) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
ESD224 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±12kV 接触放电
- ±15kV 气隙放电
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2A (8/20µs)
- IO 电容:
- 0.5pF(典型值)
- 符合 HDMI 2.0 标准
- 超低泄漏电流:0.1nA(典型值)
- 超低 ESD 钳位电压:在 16A TLP 下为 8V(系统侧)
- 支持速率最高达 6Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 行业标准 DQA 封装
ESD224 的说明
ESD224 是一款适用于高速 应用 (如 USB 3.0 和 HDMI 2.0)的双向 TVS ESD 保护二极管阵列。ESD224 的额定 ESD 冲击消散值达到了 IEC 61000-4-2(4 级)国际标准中规定的最高水平。ESD224 采用片上差分匹配的串联元件提高下行 ESD 钳位性能,同时能够保持高速接口的信号符合性。ESD224 片上 ESD 保护网络提供超低钳位性能和高差分带宽,使器件符合 HDMI 2.0 标准,并且为下行 HDMI 器件提供稳健的保护。
ESD224 采用符合行业标准的 USON-10 (DQA) 封装。该封装 采用 0.5mm 引脚间距,能够简化实现并缩短设计时间。