封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DMY) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 10,000 | LARGE T&R |
ESD122 的特性
- IEC 61000-4-2 4 级静电放电 (ESD) 保护
- ±17kV 接触放电
- ±17kV 气隙放电
- 可承受超过 1 万次 ESD 冲击而不出现任何性能下降的情况,符合 IEC 61000-4-2 4 级(接触)标准
- IEC 61000-4-4 瞬态放电 (EFT) 保护
- 80A (5/50ns)
- IEC 61000-4-5 浪涌保护
- 2.5A (8/20µs)
- 低 IO 电容
- IO 之间 0.1pF(典型)
- IO 接地 0.2pF(典型)
- 直流击穿电压:5.1V(最小值)
- 超低泄漏电流:10nA(最大值)
- 低 ESD 钳位电压:在 5A TLP 下为 8.4V
- 支持超过 10Gbps 的高速接口
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- Type-C 友好型双通道直通布线封装
- 引脚适合对称差分高速信号路由
- 两种不同的封装选项
- 0402 封装,0.6mm × 1mm,0.34mm 间距
- 0502 封装,0.6mm × 1.32mm,0.5mm 间距
ESD122 的说明
ESD122 是一种双向 TVS ESD 保护二极管阵列,用于 USB Type-C 和 HDMI 2.0 电路保护。ESD122 的额定消散接触 ESD 冲击能力达到了 IEC 61000-4-2 国际标准所规定的最高水平(17kV 接触放电,17kV 气隙放电)。
该器件 具有 每通道和引脚一个低 IO 电容,以适应对称差分高速信号路由,使其成为保护高达 10Gbps 的高速接口(如 USB 3.1 第 2 代和 HDMI 2.0)的理想选择。低动态电阻和低钳位电压确保系统级抗瞬变事件保护。
此外,ESD122 是面向 USB Type-C Tx/Rx 线路的理想 ESD 解决方案。由于 USB Type-C 连接器有两层,所以使用 4 通道 ESD 器件需要 VIA 来降级信号完整性。使用 4 个 ESD122(2 通道)器件可最大限度减少 VIA 的数量并简化电路板布局。
在两个简便的直通布线封装中提供了 ESD122。