封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS90UB933-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 支持 37.5MHz 至 100MHz 输入像素时钟
- 稳健的同轴电缆供电 (PoC) 运行
- 可编程数据有效载荷:
- 10 位有效载荷,高达 100MHz
- 12 位有效载荷,高达 100MHz
- 连续低延迟双向控制接口通道,带有 I2C 接口,支持 400kHz 传输速率
- 嵌入式时钟具有 DC 均衡编码,用于支持 AC 耦合互连
- 能够驱动长达 15m 的同轴或屏蔽双绞线 (STP) 电缆
- 4 个专用通用输入/输出 (GPIO)
- 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
- 1.8V 单电源
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 ESD 标准
DS90UB933-Q1 的说明
DS90UB933-Q1 器件提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用于实现单一同轴电缆或差分对上的数据传输。DS90UB933-Q1 器件的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。串行器/解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。该器件非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,从而运载不对称的双向控制通道信息。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。内部 DC 均衡编码/解码用于支持 AC 耦合互连。