封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DS90UB925Q-Q1 的特性
- 具有 I2C 兼容串行控制总线的双向控制接口通道接口
- 支持高清 (720p) 数字视频格式
- 支持 RGB888 + VS,HS,DE 和 I2S 音频
- 支持两个 10 位摄像机视频流
- 支持 5 至 85MHz 并行时钟 (PCLK)
- 通过 1.8V 或 3.3V 兼容 LVCMOS I/O 接口实现 3.3V 单电源运行
- 长达 10 米的 AC 耦合生成树协议 (STP) 互连
- 并行 LVCMOS 视频输出
- 具有嵌入式时钟的直流均衡和扰频数据
- 支持中继器应用
- 内部模式生成
- 低功率模式最大限度地减少了功率耗散
- 汽车应用级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
- >8kV 人体模型 (HBM) 和 ISO 10605 静电放电 (ESD) 等级
- 向下兼容至 FPD-Link II
应用范围
- 汽车导航显示屏
- 后座娱乐系统
- 汽车驾驶员辅助系统
- 车载百万象素级摄像机系统
All trademarks are the property of their respective owners.
DS90UB925Q-Q1 的说明
DS90UB925Q-Q1 串行器与 DS90UB926Q-Q1 解串器相连,可提供完整的数字接口以实现汽车显示屏和图像传感应用中高速视频、音频和控制数据的并行传输。
该芯片组非常适合高清 (HD) 格式的车载视频显示系统和具有百万象素级分辨率的车载视觉系统。 DS90UB925Q-Q1 整合了嵌入式双向控制通道和低延迟 GPIO 控制。 该芯片组将一个并行接口转换为一个单对高速串行接口。 FPD-Link III 串行总线方案支持通过单个差分链路实现高速视频数据传输和双向控制通信的全双工控制。 通过单个差分对整合视频数据和控制可减少互连线尺寸和重量,同时还消除了偏差问题并简化了系统设计。
DS90UB925Q-Q1 串行器内嵌时钟,可通过直流扰频 & 均衡数据有效载荷,并将信号电平转换为高速低压差分信令。 最多有 24 个数据位可随视频控制信号一同串化。
串行传输通过用户可选的去加重功能进行优化。 低压差分信令的使用、数据换序和随机生成以及展频定时兼容性最大限度地减少了电磁干扰 (EMI)。