封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTV) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS90UB913Q-Q1 的特性
- 10MHz 至 100MHz 输入像素时钟支持
- 单个差分对互连
- 可编程的数据有效载荷:
- 10 位有效载荷,高达 100MHz
- 12 位有效载荷,高达 75MHz
- 连续低延迟双向控制接口通道,支持 I2C,频率达 400kHz
- 2:1 多路复用器,可在两个输入成像器之间进行选择
- 具有直流均衡编码的嵌入式时钟,支持交流耦合互连
- 能够驱动长达 25 米的屏蔽双绞线
- 接收均衡器自动适应电缆损耗的变化
- 串行器和解串器上均提供有 4 个专用通用输入/输出引脚 (GPIO)
- LOCK 输出报告引脚和 AT-SPEED BIST(全速内置自检)诊断特性,可验证链路完整性
- 串行器上提供 1.8V、2.8V 或 3.3V 兼容并行输入
- 1.8V 单电源
- 符合 ISO 10605 和 IEC 61000-4-2 静电放电 (ESD) 标准
- 汽车级产品:符合 AEC-Q100 2 级要求
- 温度范围:-40°C 至 +105°C
- 小尺寸串行器 (5mm × 5mm)
- 解串器上提供 EMI/EMC 缓解功能
- 可编程扩频 (SSCG) 输出
- 接收器交错输出
DS90UB913Q-Q1 的说明
DS90UB91xQ-Q1 芯片组提供一个具有高速正向通道和双向控制通道的 FPD-Link III 接口,用来实现单一差分对上的数据传输。 DS90UB91xQ-Q1 芯片组的高速正向通道和双向控制通道数据路径上均包含差分信令。 串行器和解串器对主要用于电子控制单元 (ECU) 中成像器与视频处理器的连接。 该芯片组非常适用于驱动需要高达 12 位像素深度、2 个同步信号以及双向控制通道总线的视频数据。
解串器上有一个多路复用器,可用于在两个输入成像器之间进行选择。 解串器只能激活一个输入成像器。 主视频传输将 10 位和 12 位数据转换为单条高速串行数据流,另外一个独立的低延迟双向控制通道传输负责接收来自 I2C 端口的控制信息,与视频消隐期无关。
凭借德州仪器 (TI) 的嵌入式时钟技术,可在单一差分对上进行透明的全双工通信,两个方向上运载不对称的双向控制通道信息。 这种单一串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板 (PCB) 走线和电缆上的宽数据总线传输。 这样,通过限制路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了 PCB 层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。 此外,解串器输入还提供自适应均衡功能来补偿较长距离介质上的损耗。 内部直流均衡编码和解码被用来支持交流耦合互连。 此串化器采用 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装,而解串器采用 48 引脚 WQFN 封装。