封装信息
| 封装 | 引脚 WQFN (NJX) | 64 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS320PR810 的特性
- 八通道线性转接驱动器支持速率高达 32 Gbps 的 PCIe 5.0、CXL 2.0 和 UPI 2.0
- 支持大多数交流耦合接口,包括 DP、SAS、SATA、XFI
- CTLE 在 16GHz 下可升至 22dB
- 100 ps 的超低延迟
- PRBS 数据的 75 fs 低附加随机抖动
- 16GHz 时 -10dB 的极低回波损耗
- 3.3V 单电源
- 内部稳压器具有抗电源噪声能力
- 160mW/通道的低有功功率
- 无需散热器
- 引脚搭接、SMBus 或 EEPROM 编程
- 针对 PCIe 用例的自动接收器检测
- 与协议无关的线性转接驱动器可无缝支持 PCIe 链接训练
- 通过一个或多个 DS320PR 810 支持 x4、x8、x16、x24 总线宽度
- 温度范围为 -40 °C 至 85°C
- 5.5mm × 10mm、64 引脚 WQFN 封装
DS320PR810 的说明
DS320PR 810 是一款 八通道低功耗高性能线性中继器或转接驱动器,专为支持 PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0 和其他速率高达 32 Gbps 的接口而设计。
DS320PR 810 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),用以提供可编程高频增强功能。均衡器可以打开由于 PCB 布线等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。CTLE 接收器后跟一个线性输出驱动器。DS320PR 810 的线性数据路径保留了发射预设信号的特性。线性转接驱动器成为无源通道的一部分,该通道作为一个整体进行链路训练,可获得更优发送和接收均衡设置。对这种链路训练协议进行透明管理可实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和极低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件,而又具有实用的均衡功能。该器件的数据路径使用内部稳压电源轨,可高度抵抗板上的各种电源噪声。
此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。