封装信息
封装 | 引脚 NFBGA (ZLS) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS250DF230 的特性
- 具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器
- 所有通道均可独立锁定在 19.6Gbps 至 25.8Gbps 的范围内(包括 12.16512Gbps、9.8304Gbps、6.144Gbps 等子速率)
- 超低延迟:25.78125Gbps 数据速率下 < 500ps
- 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
- 连续自适应判决反馈均衡器(DFE),能够在工作温度范围内补偿大通道损耗变化
- 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 的通道损耗
- 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器和发生器
- 带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器
- 集成 2 x 2 交叉点
- 恢复时钟适用于通道 0 上的系统时钟同步应用
- 单电源、无需低抖动参考时钟
- 宽时钟内温度范围
DS250DF230 的说明
DS250DF230 是一款具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损耗且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现 10-15 或更低的比特误码率 (BER)。
DS250DF230 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 19.6Gbps 至 25.8Gbps 的连续范围内或者支持的任何子速率(速率的一半和四分之一),包括 12.16512Gbps、9.8304Gbps 和 6.144Gbps 等关键数据速率。
DS250DF230 提供两种封装选项,36 引脚 NFBGA 和 32 引脚 QFN,具有 5 × 5mm 的紧凑封装尺寸。NFBGA (ZLS) 封装以最小的 BOM 占位面积提供强大的性能和易于设计,而 QFN (RTV) 封装提供类似的性能特征和改进的热性能,支持高达 105°C 的 PCB 温度,无需散热器。