封装信息
封装 | 引脚 FCCSP (ABM) | 101 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS250DF210 的特性
- 具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器
- 所有通道均可独立锁定 20.6 至 25.8Gbps(包括 10.3125Gbps、12.5Gbps 等子速率)
- 超低延迟:25.78125Gbps 数据速率下的典型延迟 < 500ps
- 单电源,无需低抖动参考时钟,最大限度减少电源去耦以降低电路板布线复杂程度并节省物料清单 (BOM) 成本
- 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
- 自适应判决反馈均衡器 (DFE)
- 集成 2 x 2 交叉点
- 带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器
- 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 以上的通道损耗
- 可调节发送幅值:205mVppd 至 1225mVppd(典型值)
- 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器和发生器
- 小型 6mm × 6mm BGA 封装,可轻松实现直通布线
DS250DF210 的说明
DS250DF210 器件是一款具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现 10-15 或更低的比特误码率 (BER)。
DS250DF210 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 20.6Gbps 至 25.8Gbps 的连续范围内或者支持的任何子速率(速率的一半和四分之一),包括 10.3125Gbps 和 12.5Gbps 等关键数据速率,因此该器件支持独立通道前向纠错 (FEC) 直通。
DS250DF210 具有单电源,且可将对外部组件的需求降至最低。这些 特性 可降低 PCB 布线复杂性和 BOM 成本。
DS250DF210 的高级均衡 特性 包括:一个低抖动 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器、一个自适应连续时间线性均衡器 (CTLE) 以及一个自适应判决反馈均衡器 (DFE)。支持针对具有多个连接器且存在串扰的有损互连和背板进行扩展。集成的时钟和数据恢复 (CDR) 功能可重置抖动预算并对高速串行数据进行重定时, 非常适用于前端口光学模块 以重置抖动容许量并重定时高速串行数据。DS250DF210 实现一个 2x2 交叉点,可为主机提供通道交叉、扇出和多路复用选项。
DS250DF210 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件使用“公共通道”格式共享。非破坏性片上眼图监视器和 PRBS 发生器或校验器为系统内诊断提供支持。