封装信息
封装 | 引脚 LCCC (FK) | 28 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | JEDEC TRAY (5+1) |
DS1776QML 的特性
- 类似于桥接负载 (BTL)
- 低功耗 ICCL = 41mA(最大值)
- B 输出控制的斜率
- B 输入抗扰度:4ns(典型值)
- 与 Signetics 54F776 引脚和功能兼容
All trademarks are the property of their respective owners.
DS1776QML 的说明
DS1776 是一款八路 PI 总线收发器。 A 到 B 的路径被锁存。 B 输出是串联肖特基二极管的集电极开路输出,可确保将 B 输出负载降至最低。 B 输出还具有斜升和斜降时间(典型值为 2.5ns),可确保将 PI 总线振铃最小化。 B 输入具有毛刺脉冲抑制电路,典型值为 4ns。
该器件采用德州仪器 (TI) 的双极互补金属氧化物半导体 (Bi-CMOS) 工艺设计,在工作和禁用状态下均可实现低功耗。 其交流性能针对 PI 总线的互操作性要求进行了优化。
DS1776 是一款八路锁存收发器,旨在为高性能线或总线提供电气接口。 该总线的负载特性阻抗范围为 20Ω 至 50Ω,两端采用 30Ω 至 40Ω 范围内的电阻进行端接。
DS1776 是一款具有集电极开路 B 和三态 A 端口输出驱动器的八路双向收发器。 该器件为 A 端口信号提供了锁存功能。 B 端口输出驱动器设计为在 2V 电压时具有 100mA 灌电流,并且特有受控线性斜坡,能够最大限度降低总线上的串扰和振铃。
该器件提供了独立的高电平控制电压 (VX),以防止 A 侧输出高电平超过未来高密度处理器的电源电压。 对于 5V 系统,VX 连接至 VCC。