5962-9231701M3A PI 总线收发器 | FK | 28 | -55 to 125 package image

5962-9231701M3A 最晚可采购期限

PI 总线收发器

最晚可采购期限 barcode 批次/生产日期 可提供批次和生产日期代码选项

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Military
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-NA-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 LCCC (FK) | 28
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 25 | JEDEC TRAY (5+1)

DS1776QML 的特性

  • 类似于桥接负载 (BTL)
  • 低功耗 ICCL = 41mA(最大值)
  • B 输出控制的斜率
  • B 输入抗扰度:4ns(典型值)
  • 与 Signetics 54F776 引脚和功能兼容

All trademarks are the property of their respective owners.

DS1776QML 的说明

DS1776 是一款八路 PI 总线收发器。 A 到 B 的路径被锁存。 B 输出是串联肖特基二极管的集电极开路输出,可确保将 B 输出负载降至最低。 B 输出还具有斜升和斜降时间(典型值为 2.5ns),可确保将 PI 总线振铃最小化。 B 输入具有毛刺脉冲抑制电路,典型值为 4ns。

该器件采用德州仪器 (TI) 的双极互补金属氧化物半导体 (Bi-CMOS) 工艺设计,在工作和禁用状态下均可实现低功耗。 其交流性能针对 PI 总线的互操作性要求进行了优化。

DS1776 是一款八路锁存收发器,旨在为高性能线或总线提供电气接口。 该总线的负载特性阻抗范围为 20Ω 至 50Ω,两端采用 30Ω 至 40Ω 范围内的电阻进行端接。

DS1776 是一款具有集电极开路 B 和三态 A 端口输出驱动器的八路双向收发器。 该器件为 A 端口信号提供了锁存功能。 B 端口输出驱动器设计为在 2V 电压时具有 100mA 灌电流,并且特有受控线性斜坡,能够最大限度降低总线上的串扰和振铃。

该器件提供了独立的高电平控制电压 (VX),以防止 A 侧输出高电平超过未来高密度处理器的电源电压。 对于 5V 系统,VX 连接至 VCC

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息