196-pin (ABB) package image

DS125DF1610FBE/NOPB 正在供货

9.8 至 12.5Gbps 16 通道重定时器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS125DF1610FB/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 126 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-4-245C-72 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ABB) | 196
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 126 | JEDEC TRAY (5+1)

DS125DF1610 的特性

  • 引脚兼容系列
    • DS150DF1610:12.5 到 15G
    • DS125DF1610:9.8 到 12.5G
    • DS110DF1610:8.5 到 11.3G
  • 4x4 模拟交叉点开关(每个四通道)
  • 完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
  • 自调谐判决反馈均衡器 (DFE),可选配连续调节装置
  • 可配置的可变增益放大器 (VGA)
  • 可调发送 VOD
  • 可调 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器
  • 接收输入上的片上交流耦合
  • 锁定传统支持的二分频/四分频/八分频数据速率
  • 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 校验器,图案信号发生器
  • 支持 JTAG 边界扫描
  • 可编程的输出极性反转
  • 输入信号检测,CDR 锁定检测
  • 单路 2.5V ±5% 电源
  • 基于 SMBus 的寄存器配置
  • 可选 EEPROM 配置
  • 15mm × 15mm 196 引脚 FCBGA 封装
  • 工作温度范围:–40°C 至 +85°C

DS125DF1610 的说明

DS125DF1610 是一款具有集成信号调节功能的十六通道多速率 重定时器。该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、判决反馈均衡器 (DFE)、时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测以及发送 FIR 滤波器,可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率 (BER) < 1×10-15

DS125DF1610 每个通道的串行数据速率均可独立锁定在 9.8 到 12.5Gbps 范围内,并且可进行 2 分频、4 分频和 8 分频。与输入数据流同步或异步的简单外部振荡器 (±100ppm) 可用作基准时钟。集成的 4x4 交叉点开关可在 DS125DF1610 的每个四通道内实现无阻塞路由或广播。

可编程的发送 FIR 滤波器可控制前体、主抽头和后体,从而实现发送均衡。利用完全自适应接收均衡(CTLE 和 DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。

配备的非破坏性任务模式眼图监视器可从内部对接收器进行链路监视。内置的 PRBS 发生器和校验器对内部诊断功能进行了 补充, 以完成独立 BERT 测量。内置 JTAG 支持制造测试。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS125DF1610FB/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 126 | JEDEC TRAY (5+1)
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息