封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DS125DF111 的特性
- 引脚兼容的重定时器系列
- 带有判决反馈均衡器 (DFE) 的 DS110DF111:8.5Gbps 至 11.3Gbps
- 带有 DFE 的 DS125DF111:9.8Gbps 至 12.5Gbps
- 具有自适应连续时间线性均衡器 (CTLE):可在 6.25GHz 频率下提供最高 33dB 的升压
- 自调试 5 抽头 DFE
- 原始均衡和重定时数据环回
- 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
- 可设置的接收去加重驱动器:–12dB 至 0
- 低功耗:220mW/通道
- 锁定传统支持的二分频/四分频/八分频数据速率
- 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
- 输入信号检测,时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测/指示
- 3.3V 或 2.5V 单电源供电
- SMBus、EEPROM 或基于引脚的配置
- 4mm x 4mm 24 引脚超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
应用
- 前端口光学互连
- SFF-8431
- 10G/1G 以太网
- CPRI
All trademarks are the property of their respective owners.
DS125DF111 的说明
DS125DF111 是一款具有集成信号调节功能的双通道(双向单信道)重定时器。 DS125DF111 的每条通道包括一个输入连续时间线性均衡器 (CTLE)、时钟和数据恢复 (CDR) 功能以及发送驱动器。
DS125DF111 具有片上判决反馈均衡器 (DFE),可延长在有损且存在串扰的高速串行链路中的发送距离并提高稳定性,从而实现比特误差率 (BER) < 1x10-15。 对于要求较低的应用/互连,关闭 DFE 也能够获得相同的 BER 性能。 DS125DF111 和 DS110DF111 器件引脚兼容。
DS125DF111 每条通道的特定串行数据速率均可独立锁定在 9.8Gbps 到 12.5Gbps 范围内或者任何支持的子速率上。 这简化了系统设计并降低了总成本。
可编程发送去加重驱动器提供精确设置,从而符合 SFF-8431 输出眼图模板。 利用完全自适应接收均衡(CTLE 和 DFE),可以延长在因使用多个连接器而受损的铜缆和背板上的发送距离。 CDR 功能可消除抖动并恢复重定时高速串行数据,是前端口并行光学模块应用的理想选择。