封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
DS110DF410 的特性
- 每个通道的数据传输速率独立锁定在 8.5Gbps 至 11.3Gbps 范围内(及其子速率)
- 支持 2/4/8 分之一的子速率
- 基于协议选择模式的快速锁定操作
- 低延迟(约 300ps)
- 具有自适应均衡功能,可在 5GHz 频率下提供最高 34dB 的升压
- 可调节的发送 VOD:600 至 1300mVp-p
- 可调节发送去加重功能:最高达 -12dB
- 典型功耗 (EQ + DFE + CDR + DE):每通道 180mW
- 可编程的输出极性反转
- 输入信号检测,CDR 锁定检测/指示器
- 片上眼图监视器 (EOM),伪随机二进制序列 (PRBS) 发生器
- 2.5V±5% 单电源
- 系统管理总线 (SMbus)/EEPROM 配置模式
- 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
- 48 引脚 7mm x 7mm 超薄四方扁平无引线 (WQFN) 封装
- 可轻松在中继器与重定时器之间进行引脚兼容升级
- DS100RT410 (EQ + CDR + DE):10.3125Gbps
- DS100DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):10.3125Gbps
- DS110RT410 (EQ + CDR + DE):8.5 - 11.3Gbps
- DS110DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):8.5 - 11.3Gbps
- DS125RT410 (EQ + CDR + DE):9.8 - 12.5Gbps
- DS125DF410 (EQ + DFE + CDR + DE):9.8 - 12.5Gbps
- DS100BR410 (EQ + DE):最高为 10.3125Gbps
应用
- 前端口 SFF 8431 (SFP+) 光学铜缆和直连铜缆
- 背板长度延长,数据重定时器
- 以太网:10GbE、1GbE
- 光纤通道,无限带宽技术
- 其他高达 11.3Gbps 的专有数据传输速率
All trademarks are the property of their respective owners.
DS110DF410 的说明
DS110DF410 是一款具有集成信号调节功能的四通道重定时器。 该器件包含完全自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)、自校准 5 抽头判决反馈均衡器 (DFE)、时钟和数据恢复 (CDR) 锁定检测以及发送去加重 (DE) 驱动器,可在有损且存在串扰的高速串行链路中实现数据传输,比特误差率 (BER) < 1×10-15。
每个通道的数据传输速率均可独立锁定在 8.5Gbps 至 11.3Gbps 范围内(及其相应的 1/2、1/4 和 1/8 子速率上),从而支持各类通信协议。 该器件使用一个 25MHz 的晶振时钟来加速 CDR 锁定过程。 该时钟不用于校准锁相环 (PLL),无需与串行数据同步。
可编程设置既可以通过 SMBus (I2C) 接口来应用,也可以通过外部 EEPROM 进行加载。 凭借片上眼图监视器和 PRBS 发生器,可以在系统调通或现场调试过程中实时测量高速串行数据。