封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8886 的特性
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 最高 1/16 微步进
- 非循环和标准 ½ 步进模式
- 集成电流检测功能
- 无需感测电阻
- ±6.25% 满量程电流精度
- 慢速衰减和混合衰减选项
- 8V 至 37V 工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):550mΩ HS + LS(在 24V 和 25℃ 条件下)
- 高电流容量
- 每条桥臂的峰值电流为 3A
- 每条桥臂的满量程电流为 2A
- 每条桥臂的均方根 (rms) 电流为 1.4A
- 固定关断时间脉宽调制 (PWM) 电流调节
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流休眠模式 (20µA)
- 小型封装尺寸
- 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD™封装
- 28 WQFN 封装
- 保护 特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8886 的说明
DRV8886 是一款适用于工业和消费类终端设备的 步进电机驱动器。该器件与两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8886 能够驱动高达 2A 的满量程电流或 1.4A rms 输出电流(电压为 24V 且 TA = 25°C,取决于印刷电路板 (PCB) 设计)。
DRV8886 采用内部电流检测架构,无需使用两个外部功率感测电阻,从而缩小 PCB 面积并削减系统成本。DRV8886 使用内部固定关断时间 PWM 电流调节方案,可在慢速和混合衰减选项之间进行调节。
简易 STEP/DIR 接口允许外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。该器件可以配置为不同步进模式,范围涵盖整步至 1/16 微步。凭借专用 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗休眠模式,从而实现超低静态待机电流。
该器件的 保护功能 包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。