DRV8461SPWPR

正在供货

具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器 | PWP | 28 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DRV8461SPWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

DRV8461 的特性

  • 步进电机驱动器
    • 具有 STEP/DIR 引脚的 SPI 或 H/W 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 4.5V 至 65V 工作电源电压范围
    • 支持标准 24V、36V 和 48V 电源轨
  • 低 R DS(ON):24V、25°C 时为 300mΩ HS + LS

  • 每个电桥都具有高电流容量:
    • 3A 满量程、2.1A 均方根电流
  • DDW 封装与以下器件 引脚对引脚兼容:
  • PWP 封装与以下器件 引脚对引脚兼容:
  • 集成电流检测和调节
    • ±6% 满量程电流精度
  • 智能调优和混合衰减调节选项
  • 静音步进衰减模式,可在静止和低速时实现静音运行
  • 可实现步进频率插分的 自动微步进模式
  • 可定制微步进分度器表
  • 自动扭矩,可实现基于负载扭矩的电流控制
  • 静止省电模式
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2.5µA)
  • 单独的逻辑电源电压 ( VCC)
  • 保护和诊断特性
    • 无传感器 失速检测
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
    • 分度器零位输出 ( nHOME)

DRV8461 的说明

DRV8461 是一款宽电压、大功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 65V 的电源电压,以及具有 300mΩ HS + LS 导通电阻、能够支持高达 3A 电流的集成 MOSFET。

自动扭矩功能根据负载扭矩调整线圈电流,以此提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减模式可在低速和静止状态下实现无噪声运行。采用内部电流检测,无需再使用检测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。内置分度器支持高达 1/256 微步,自动微步模式对输入 STEP 信号进行插值,从而减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。

DRV8461 只需极少的调整即可配置高级功能。与外部 FET 驱动器相比,DRV8461 支持更高的功率密度,PCB 面积更小。凭借高能效以及精确无噪声运行,DRV8461 成为高性能步进系统的理想选择。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息