DRV8461PWPR

正在供货

具有智能调优、失速检测和自动扭矩功能的 65V、3A 双路 H 桥步进电机驱动器 | PWP | 28 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DRV8461PWPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

DRV8461 的特性

  • 步进电机驱动器
    • 具有 STEP/DIR 引脚的 SPI 或 H/W 接口
    • 最高 1/256 的微步进分度器
  • 4.5V 至 65V 工作电源电压范围
    • 支持标准 24V、36V 和 48V 电源轨
  • 低 R DS(ON):24V、25°C 时为 300mΩ HS + LS

  • 每个电桥都具有高电流容量:
    • 3A 满量程、2.1A 均方根电流
  • DDW 封装与以下器件 引脚对引脚兼容:
  • PWP 封装与以下器件 引脚对引脚兼容:
  • 集成电流检测和调节
    • ±6% 满量程电流精度
  • 智能调优和混合衰减调节选项
  • 静音步进衰减模式,可在静止和低速时实现静音运行
  • 可实现步进频率插分的 自动微步进模式
  • 可定制微步进分度器表
  • 自动扭矩,可实现基于负载扭矩的电流控制
  • 静止省电模式
  • 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
  • 低电流睡眠模式 (2.5µA)
  • 单独的逻辑电源电压 ( VCC)
  • 保护和诊断特性
    • 无传感器 失速检测
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 开路负载检测 (OL)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (OTSD)
    • 故障状态输出 (nFAULT)
    • 分度器零位输出 ( nHOME)

DRV8461 的说明

DRV8461 是一款宽电压、大功率、高性能步进电机驱动器。该器件支持高达 65V 的电源电压,以及具有 300mΩ HS + LS 导通电阻、能够支持高达 3A 电流的集成 MOSFET。

自动扭矩功能根据负载扭矩调整线圈电流,以此提高效率。静止省电模式可减少电机保持状态下的功率损耗。静音步进衰减模式可在低速和静止状态下实现无噪声运行。采用内部电流检测,无需再使用检测电阻,从而缩小 PCB 面积并降低系统成本。内置分度器支持高达 1/256 微步,自动微步模式对输入 STEP 信号进行插值,从而减少控制器的开销。无传感器失速检测消除了系统的末端停止。该器件支持其他保护和诊断功能,可实现稳健可靠的运行。

DRV8461 只需极少的调整即可配置高级功能。与外部 FET 驱动器相比,DRV8461 支持更高的功率密度,PCB 面积更小。凭借高能效以及精确无噪声运行,DRV8461 成为高性能步进系统的理想选择。