DRV81646-Q1
- 四通道集成低侧开关
- 25°C 时为 140mΩ RDS(ON)
- 工作电源电压范围:4.5V 至 65V(绝对最大值为 70V)
- 可选电流限制:0.5A 至 4A
- 高达 500kHz 的快速 PWM 开关
- 灵活的接口选项:
- 具有独立通道 PWM 输入的硬件接口
- SPI 可减少 GPIO 和隔离开销,从而实现高通道数设计
- 集成环流二极管,用于灵活的衰减模式,有可选的外部 TVS/齐纳二极管作为开关关断时的备用电流路径
- 可配置转换率 (100ns–1500ns),支持慢速/快速开关应用
- 诊断反馈
- MCU 故障中断信号 (nFAULT)
- 可通过 SPI 提供每通道故障报告
- 保护特性
- 用户可设定电流限制
- 针对每个通道提供独立的过热和过流保护
- 可配置过流截止延迟 (COD):0.5ms - 2ms
DRV81646-Q1 是一款 4.5V 至 65V 四通道低侧驱动器,每个开关具有 140mΩ RDS(ON)。每个通道上的集成续流二极管连接到 VCLAMP 引脚,从而可通过外部 TVS 二极管实现电流再循环或快速电感负载关断。
可通过硬件 GPIO 或 4 线 SPI 进行控制。每个通道包含独立的过热保护。ILIM 引脚上的单个电阻器会对所有通道上的模拟电流限制阈值进行全局设置;可选的截止延迟 (COD) 会限制过流事件持续时间。输出转换率也通过 RSLEW/CNTL 引脚进行全局设置。INRUSH 模式会暂时提高电容负载启动的电流限制阈值。
nFAULT 输出引脚指示故障情况。在 SPI 模式下,每通道故障状态寄存器可用于快速识别和响应故障。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV81646-Q1:65V 四通道低侧驱动程序,具有硬件、SPI 和可配置的转换率 及关断持续时间 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-1 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV81646DGQEVM — DRV81646 评估模块(DGQ 封装)
DRV81x4x 评估模块 (EVM) 可用于评估 DRV81545、DRV81646 和 DRV81646DGQ 器件。该 EVM 已编程为开箱即用,可立即开始驱动负载。为了简化控制和配置,该 EVM 附带图形用户界面 (GUI) 应用程序。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| — (—) | — |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。