封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV5056-Q1 的特性
- 单极线性霍尔效应磁传感器
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 模拟输出,提供 0.6V 静态失调电压:
- 最大限度提高电压摆幅以实现高精度
- 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
- A1:200mV/mT,20mT 范围
- A2:100mV/mT,39mT 范围
- A3:50mV/mT,79mT 范围
- A4:25mV/mT,158mT 范围
- 高速 20kHz 传感带宽
- 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动器
- 磁体温漂补偿
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 0 级:-40°C 至 150°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 标准行业封装:
- 表面贴装 SOT-23
- 穿孔 TO-92
DRV5056-Q1 的说明
DRV5056-Q1 器件是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应南磁极磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围 广泛。
此模拟输出配备特色的单极磁响应,无磁场时可驱动 0.6V 的电压,存在南磁极时电压会升高。对于感应一个磁极 的应用, 此响应可以最大限度提高输出动态范围。4 种灵敏度选项可以基于所需的感应范围进一步最大限度提高输出摆幅。
该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。它可感测到垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项提供不同的感应方向。
该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 进行参考时,可以最大限度减小 VCC 容差产生的误差。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在 –40°C 至 +150°C 的宽温度范围内实现线性特性。