封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO |
DRV5055 的特性
- 比例式线性霍尔效应磁传感器
- 由 3.3V 和 5V 电源供电
- 模拟输出,提供 VCC/2 静态失调电压
- 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
- A1/Z1:100mV/mT,±21mT 范围
- A2/Z2:50mV/mT,±42mT 范围
- A3/Z3:25mV/mT,±85mT 范围
- A4/Z4:12.5mV/mT,±169mT 范围
- 高速 20kHz 检测带宽
- 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动器
- 磁体温度漂移补偿(针对 A 版本提供,针对 Z 版本不提供)
- 标准行业封装:
- 表面贴装 SOT-23
- 穿孔 TO-92
DRV5055 的说明
DRV5055 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于在各种应用中进行精确的位置检测。
该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,四个灵敏度选项可根据所需的检测范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。
该器件可检测垂直于封装顶部的磁通量,两个封装选项可提供不同的检测方向。
该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件具有磁体温度补偿功能,可抵消磁体漂移,在 –40°C 至 125°C 的宽温度范围内实现线性性能。还提供了无磁体漂移温度补偿的器件选项。