3-pin (LPG) package image

DRV5055A2ELPGQ1 正在供货

具有模拟输出的汽车级、比例式线性霍尔效应传感器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV5055A2ELPGMQ1 正在供货
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 1,000 | BULK

DRV5055-Q1 的特性

  • 比例式线性霍尔效应磁传感器
  • 由 3.3V 和 5V 电源供电
  • 模拟输出,提供 VCC/2 静态失调电压
  • 磁性灵敏度选项(VCC = 5V 时):
    • A1:100mV/mT,±21mT 范围
    • A2:50mV/mT,±42mT 范围
    • A3:25mV/mT,±85mT 范围
    • A4:12.5mV/mT,±169mT 范围
    • A5:–100mV/mT,±21-mT 范围
  • 高速 20kHz 传感带宽
  • 低噪声输出,具有 ±1mA 驱动器
  • 磁体温漂补偿
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 0 级:-40°C 至 150°C
  • 标准行业封装:
    • 表面贴装 SOT-23
    • 穿孔 TO-92

DRV5055-Q1 的说明

DRV5055-Q1 是一款线性霍尔效应传感器,可按比例响应磁通量密度。该器件可用于进行精确的位置检测,应用范围 广泛应用中的电源管理要求。

该器件由 3.3V 或 5V 电源供电。当不存在磁场时,模拟输出可驱动 1/2 VCC。输出会随施加的磁通量密度呈线性变化,五个灵敏度选项可以根据所需的感应范围提供最大的输出电压摆幅。南北磁极产生唯一的电压。

它可检测垂直于封装顶部的磁通量,而且两个封装选项提供不同的检测方向。

该器件使用比例式架构,当外部模数转换器 (ADC) 使用相同的 VCC 作为其基准电压时,可以消除 VCC 容差产生的误差。此外,该器件 还具有 磁体温度补偿功能,可以抵消磁体漂移,在较宽的 –40°C 至 +150°C 温度范围内实现线性性能。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV5055A2ELPGMQ1 正在供货
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息