封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO |
DRV5053 的特性
- 线性输出霍尔传感器
- 出色的温度稳定性
- 温度范围内的灵敏度为 ±10%
- 高灵敏度选项:
- –11mV/mT(OA,请参见图 17)
- –23mV/mT (PA)
- –45mV/mT (RA)
- –90mV/mT (VA)
- +23mV/mT (CA)
- +45mV/mT (EA)
- 支持宽电压范围
- 2.5 V 至 38 V
- 无需外部稳压器
- 宽工作温度范围
- TA = –40 至 125°C(Q,请参见图 17)
- 放大的输出级
- 2.3mA 灌电流,300µA 拉电流
- 输出电压:0.2V 至大约 1.8V
- B = 0mT,OUT = 1V
- 快速加电:35µs
- 小型封装和外形尺寸
- 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- 穿孔式 3 引脚 TO-92 (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面贴装 3 引脚 SOT-23 (DBZ)
-
保护特性:
- 反向电源保护(高达 -22V)
- 支持高达 40V 的负载突降
- 输出短路保护
- 输出电流限制
DRV5053 的说明
DRV5053 器件是一个斩波稳定霍尔 IC,可提供在温度范围内具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁感应解决方案,以及集成保护特性。
0V 至 2V 模拟输出可对施加的磁通密度做出线性响应,并且能够辨别磁场方向的极性。该器件具有 2.5V 至 38V 的宽工作电压范围,反极性保护高达 –22V,因此适用于各种 工业和消费类应用。
针对反向电源条件、负载突降和输出短路或过流,提供了内部保护功能。