4-pin (DMR) package image

DRV5032FADMRR 正在供货

低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV5032FADMRT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 X2SON (DMR) | 4
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV5032 的特性

  • 业界领先的超低功耗
    • 5Hz 版本:0.54µA(1.8V 时)
    • 20Hz 版本:1.6µA(3V 时)
  • 1.65V 至 5.5V 工作 VCC 范围
  • 磁性阈值选项(最大 BOP):
    • 3.9mT,最高灵敏度
    • 4.8mT,高灵敏度
    • 9.5mT,中等灵敏度
    • 63mT,最低灵敏度
  • 全极和单极选项
  • 20Hz 和 5Hz 采样率选项
  • 开漏和推挽输出选项
  • SOT-23、X2SON 和 TO-92 封装选项
  • -40°C 至 +85°C的工作温度范围

DRV5032 的说明

DRV5032 器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为最紧凑型和电池敏感型系统而设计。该器件提供了多种磁性阈值、采样率、输出驱动器和封装以适配各种应用。

当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电压,直到磁通密度下降到BRP以下,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件对磁场进行采样,并以 20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现最低电流消耗。可提供全极和单极磁响应。

此器件在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用标准的SOT-23、TO-92 和小型 X2SON 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV5032FADMRT 已停产 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息