封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | BULK |
DRV5032 的特性
- 业界领先的超低功耗
- 5Hz 版本:0.54µA(1.8V 时)
- 20Hz 版本:1.6µA(3V 时)
- 1.65V 至 5.5V 工作 VCC 范围
- 磁性阈值选项(最大 BOP):
- 3.9mT,最高灵敏度
- 4.8mT,高灵敏度
- 9.5mT,中等灵敏度
- 63mT,最低灵敏度
- 全极和单极选项
- 20Hz 和 5Hz 采样率选项
- 开漏和推挽输出选项
- SOT-23、X2SON 和 TO-92 封装选项
- -40°C 至 +85°C的工作温度范围
DRV5032 的说明
DRV5032 器件是一款超低功耗数字开关霍尔效应传感器,专为最紧凑型和电池敏感型系统而设计。该器件提供了多种磁性阈值、采样率、输出驱动器和封装以适配各种应用。
当施加的磁通密度超过 BOP 阈值时,器件会输出低电压。输出会保持低电压,直到磁通密度下降到BRP以下,随后输出将驱动高电压或变成高阻抗,具体取决于器件版本。通过集成内部振荡器,该器件对磁场进行采样,并以 20Hz 或 5Hz 的速率更新输出,以实现最低电流消耗。可提供全极和单极磁响应。
此器件在 1.65V 至 5.5V 的 VCC 范围内工作,并采用标准的SOT-23、TO-92 和小型 X2SON 封装。