封装信息
封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO |
DRV5023 的特性
- 数字单极性开关霍尔传感器
- 出色的温度稳定性
- 温度范围内的灵敏度为 ±10%
- 多个灵敏度选项 (BOP/BRP):
- 3.5/2mT(FA,请参见)
- 6.9/3.2mT(AJ,请参见 )
- 14.5/6mT(BI,请参见 )
- 支持宽电压范围
- 2.5V 至 38V
- 无需外部稳压器
- 宽运行电压范围
- TA = -40 至 125°C(Q,请见 )
- 开漏输出(30mA 灌电流)
- 35µs 快速上电时间
- 小型封装尺寸
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- 插入式 3 引脚 TO-92 (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 保护 特性
- 反向电源保护(高达 -22V)
- 支持高达 40V 抛负载
- 输出短路保护
- 输出电流限制
应用
- 对接检测
- 门开关检测
- 接近感测
- 阀定位
- 脉冲计数
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV5023 的说明
DRV5023 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护特性的磁场感测 解决方案。
当应用的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5023 开漏输出变为低电平。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.5 至 38V)使得此器件广泛适用于各种工业 信号。
该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。