3-pin (DBZ) package image

DRV5023FIEDBZRQ1 正在供货

汽车类 2.7V 至 38V 霍尔效应单极开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV5023-Q1 的特性

  • 数字单极性开关霍尔传感器
  • 符合汽车类应用的 AEC-Q100 标准
    • 1 级:TA = –40 至 125°C(Q,请参见器件命名规则
    • 0 级:TA = –40 至 150°C(E,请参见器件命名规则
  • 反向输出选项 (FI)
  • 出色的温度稳定性
    • 温度范围内的灵敏度为 ±10%
  • 多个灵敏度选项 (BOP/BRP):
    • 3.5/2 mT(FA、FI,请参见器件命名规则
    • 6.9 / 3.2 mT(AJ,请参见器件命名规则
    • 14.5/6 mT(BI,请参见器件命名规则
  • 支持宽电压范围
    • 2.7V 至 38V
    • 无需外部稳压器
  • 开漏输出(30mA 灌电流)
  • 35µs 快速上电时间
  • 小型封装尺寸
    • 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
      • 2.92mm × 2.37mm
    • 插入式 3 引脚 TO-92 (LPG)
      • 4.00mm × 3.15mm
  • 保护 特性
    • 反向电源保护(高达 -22V)
    • 支持高达 40V 抛负载
    • 输出短路保护
    • 输出电流限制
    • 电池输出短路保护

DRV5023-Q1 的说明

DRV5023-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护 特性的磁场感测解决方案。

当施加的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5023-Q1 开漏输出将会转低。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7 至 38V)使得此器件广泛适用于各种汽车 应用。

该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息