封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV5023-Q1 的特性
- 数字单极性开关霍尔传感器
- 符合汽车类应用的 AEC-Q100 标准
- 1 级:TA = –40 至 125°C(Q,请参见器件命名规则)
- 0 级:TA = –40 至 150°C(E,请参见器件命名规则)
- 反向输出选项 (FI)
- 出色的温度稳定性
- 温度范围内的灵敏度为 ±10%
- 多个灵敏度选项 (BOP/BRP):
- 3.5/2 mT(FA、FI,请参见器件命名规则)
- 6.9 / 3.2 mT(AJ,请参见器件命名规则)
- 14.5/6 mT(BI,请参见器件命名规则)
- 支持宽电压范围
- 2.7V 至 38V
- 无需外部稳压器
- 开漏输出(30mA 灌电流)
- 35µs 快速上电时间
- 小型封装尺寸
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 2.92mm × 2.37mm
- 插入式 3 引脚 TO-92 (LPG)
- 4.00mm × 3.15mm
- 表面贴装 3 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 (DBZ)
- 保护 特性
- 反向电源保护(高达 -22V)
- 支持高达 40V 抛负载
- 输出短路保护
- 输出电流限制
- 电池输出短路保护
DRV5023-Q1 的说明
DRV5023-Q1 器件是一款斩波稳定霍尔效应传感器,能够在整个温度范围内提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护 特性的磁场感测解决方案。
当施加的磁通量密度超过 BOP 阈值时,DRV5023-Q1 开漏输出将会转低。输出将保持低电平,直到磁通量密度降至 BRP 以下之后变为高阻抗。输出灌电流能力为 30mA。反向极性保护高达 -22V 的宽工作电压范围(2.7 至 38V)使得此器件广泛适用于各种汽车 应用。
该器件提供针对反向电源情况、负载突降以及输出短路或过流故障的内部保护功能。