封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV5021 的特性
- 数字单极开关霍尔传感器
- 2.5V 至 5.5V VCC 工作电压范围
- 磁性灵敏度选项(BOP,BRP)
- DRV5021A1:2.9mT,1.8mT
- DRV5021A2:9.2mT,7.0mT
- DRV5021A3:17.9mT,14.1mT
- 30kHz 高速感应带宽
- 漏极开路输出电流高达 20mA
- 经过优化的低电压架构
- 集成迟滞特性,可增强抗噪能力
- 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
- 行业标准封装:
- 表面贴装 SOT-23
DRV5021 的说明
DRV5021 是一款低电压数字开关霍尔效应传感器,适用于高速 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值提供数字输出。
该器件会检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通量密度超过磁运行点 BOP 阈值时,器件的漏极开路输出将驱动低电压。当磁通量密度降至磁释放点 (BRP) 阈值时,输出会变为高阻抗。BOP 和 BRP 的分离所产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使得系统设计能够更加稳健地抵抗噪声干扰。
该器件可在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内保持稳定的优异性能。