3-pin (DBZ) package image

DRV5021A1EDBZRQ1 正在供货

汽车类 2.5V 至 5.5V 霍尔效应单极开关

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV5021-Q1 的特性

  • 适用于汽车电子 应用
  • 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 0:–40°C 至 150°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 数字单极开关霍尔传感器
  • 2.5V 至 5.5V 工作 VCC 范围
  • 磁性灵敏度选项 (BOP,BRP):
    • DRV5021A1-Q1:2.9mT、1.8mT
    • DRV5021A2-Q1:9.2mT、7.0mT
    • DRV5021A3-Q1:17.9mT、14.1mT
  • 30kHz 高速感应带宽
  • 漏极开路输出电流高达 20mA
  • 经过优化的低电压架构
  • 具有集成迟滞特性,可增强抗噪能力
  • 标准行业封装:
    • 表面贴装 SOT-23

DRV5021-Q1 的说明

DRV5021-Q1 是一款低电压数字开关霍尔效应传感器,适用于高速汽车 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值提供数字输出。

该器件会检测垂直于封装面的磁场。当施加的磁通量密度超过磁运行点 BOP 阈值时,器件的漏极开路输出将驱动低电压。当磁通量密度降至磁释放点 (BRP) 阈值时,输出会变为高阻抗。BOP 和 BRP 的分离所产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使得系统设计能够更加稳健地抵抗噪声干扰。

该器件可在 –40°C 至 +150°C 的宽环境温度范围内保持稳定的优异性能。

 

 

 

 

 

 

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息