封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV5015 的特性
- 数字锁存器霍尔效应传感器
- 高磁性灵敏度:
- DRV5015A1:±0.7mT(典型值)
- DRV5015A2:±1.8mT(典型值)
- DRV5015A3:±1.8mT(反相,典型值)
- 集成迟滞
- 30kHz 高速感应带宽
- 2.5V 至 5.5V 工作 VCC 范围
- 开漏输出,输出电流高达 20mA
- 运行温度范围:–40°C 至 +125°C
DRV5015 的说明
DRV5015 是一款低电压数字锁存器霍尔效应传感器,专为高速和高温电机 应用。该器件由 2.5V 至 5.5V 的电源供电,可以检测磁通量密度并根据预定义的磁性阈值显示数字输出。
必须交换北极和南极磁极才能切换输出,集成的磁滞能够提供稳定可靠的切换。
该器件具有两个磁性阈值选项和一个反相输出选项。高磁性灵敏度可提供低成本磁体选择和组件放置灵活性。
该器件在 –40°C 至 +125°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。