封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YBH) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DRV5011 的特性
- 超小型 X2SON、SOT-23、DSBGA 或 TO-92 封装
- 高磁性灵敏度:±2mT(典型值)
- 可靠磁滞:4mT(典型值)
- 快速感应带宽:30kHz
- VCC 工作范围:2.5V 至 5.5V
- 推挽式 CMOS 输出
- 支持 5mA 拉电流和 20mA 灌电流
- 工作温度:-40°C 至 +135°C
DRV5011 的说明
DRV5011 器件是一款数字锁存器霍尔效应传感器,专为电机和其他旋转系统而设计。
此器件具有工作电压范围为 2.5V 至 5.5V 的高效低电压架构,采用标准 SOT-23 封装以及薄型 X2SON、DSBGA 和 TO-92 封装。输出端采用推挽驱动器,无需使用上拉电阻器,使系统更加紧凑小巧。
当南磁极靠近封装顶部并且超出 BOP 阈值时,该器件会驱动低电压。输出会保持低电平,直到应用北极并且超出 BRP 阈值,这将使输出驱动高电压。必须交换北极和南极才能切换输出,且集成的磁滞会分开 BOP 和 BRP 以提供可靠切换。
器件在 –40°C 至 +135°C 的宽环境温度范围内能够保持稳定一致的优异性能。 ™