封装信息
| 封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV10987 的特性
- 工作电压范围:
- 电机操作:6.2V 至 28V
- 总驱动器 H + L rDS(on)
- 250 mΩ,TA = 25°C 时
- 驱动电流:2A 持续绕组电流(峰值为 3A)
- 正弦 180° 无传感器换向方案
- 用于 EMI 管理的可配置输出 PWM 压摆率和频率
- 初始位置检测算法可避免启动过程中回旋
- 无需外部检测电阻器
- 灵活的用户接口选项:
- I2C 接口:访问命令和反馈寄存器
- 专用的 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
- 专用的 FG 引脚:提供 TACH 反馈
- 可通过 EEPROM 定制旋转曲线
- 使用 DIR 引脚进行正向/反向控制
- 集成式降压转换器:5V,100mA
- 集成式 LDO:3.3V,20mA
- 待机电流:8.5mA
- 待机型号的电源电流为 8.5mA (DRV10987S)
- 休眠型号的电源电流为 48µA (DRV10987D)
- 保护 特性
- 过流保护(相间保护、相接地保护和相到 VCC 短路保护)
- 锁定检测可检测转子锁定条件
- 防电压浪涌 (AVS) 保护
- 欠压锁定 (UVLO)
- 过压保护
- 热警告和热关断
- 热增强型封装
DRV10987 的说明
DRV10987 器件是一款带有集成式功率 MOSFET 的三相无传感器 180° 正弦电机驱动器,可提供高达 2A 的连续驱动电流。该器件专为成本敏感型、低噪音、需要少量外部组件的风扇和泵 应用而设计低功耗是一个关键问题。
DRV10987 器件可以低至 6.2V 的电源电压将电流传输给电机。如果电源电压高于 28V,则器件停止驱动电机并保护 DRV10987 电路。
DRV10987 器件采用专有无传感器控制方案来提供持续正弦驱动,可大幅降低换向过程中通常会产生的纯音。该器件的接口设计简单而灵活。可直接通过 PWM、模拟、或 I2C 输入控制电机。可同时通过 FG 引脚和 I2C 接口获得电机转速反馈。
DRV10987 器件 具有 一个集成降压稳压器,可高效地将电源电压降至 5V,从而为内外部电路供电。3.3V LDO 也可用于为外部电路供电。待机模式 (8.5mA) 型号 (DRV10987S) 会使稳压器保持运行,而休眠模式 (48µA) 型号 (DRV10987D) 会使稳压器停止工作。除对休眠和待机功能进行具体讨论的情况外,本数据表均使用 DRV10987 器件编号来指代这两种器件,即 DRV10987D(休眠型号)和 DRV10987S(待机型号)。
用户可通过 I2C 接口对寄存器中的特定电机参数进行重新编程并可对 EEPROM 进行编程,以帮助优化既定应用的性能。DRV10987 器件采用带有外露散热焊盘的高效散热型 HTSSOP 24 引脚封装。额定工作环境温度范围为 -40°C 至 125°C。