DP83TD535EVM

DP83TD535EVM

立即订购

概述

DP83TD53x-Q1 是符合 IEEE802.3cg 规范的 10BASE-T1S 收发器。该器件支持通过非屏蔽双绞线进行 10Mbps 多点或点对点半双工通信,具有 ±40V 的共模容差。该器件通过 OA-3 引脚接口与主机通信。

DP83TD53x-Q1 支持 TC10 唤醒和睡眠要求,可借此实现高效的系统级电池电流消耗。这可实现低电流睡眠状态,其中电源由 DP83TD535-Q1 选通到系统元件。检测到唤醒事件时,DP83TD535-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

特性
  • 符合 DP83TD535、IEEE802.3cg 和 10BASE-T1S 标准
  • 10BASE-T1S 接口通过 Rosenberger MTD®菊花链适配器和电缆进行连接
  • VBAT/VCC/VDDIO 电源轨的状态 LED
  • 可变 I/O 电压范围:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 可通过跳线配置 MDI 端接,使器件可用作终端节点或分支节点
以太网 PHY
DP83TD535-Q1 — 具有 TC-10 的 10BASE-T1S OA PMD 收发器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明

DP83TD535EVM 是一款原型评估模块,限量出售

立即订购并开发

评估板

DP83TD535EVM — DP83TD535 面向多点 10BASE-T1S 应用的评估模块

支持的产品和硬件

DP83TD535EVM — DP83TD535 面向多点 10BASE-T1S 应用的评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DP83TD535 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-7
证书 DP83TD535EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频