封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
DP83848Q-Q1 的特性
- AEC-Q100 等级 2
- 极端温度范围:–40°C 至 105°C
- 低功耗 3.3V,0.18µm CMOS 技术
- 低功耗:小于 270mW(典型值)
- 3.3V MAC 接口
- 针对 10/100Mb/s 的自动 MDIX
- 能量检测模式
- 25MHz 时钟输出
- RMII 修订版本 1.2 接口(可配置)
- MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
- IEEE 802.3u MII
- IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
- IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T 收发器和滤波器
- IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX 收发器和滤波器
- 集成了符合 ANSI X3.263 标准的双绞线物理介质相关 (TP-PMD) 物理子层,该子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
- 长达 150 米的无故障运行
- 用于链路和活动的可编程 LED 支持
- 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
- 10/100Mb/s 数据包 BIST(内置自检)
DP83848Q-Q1 的说明
随着需要以太网连接的 应用 数量不断增多,使支持以太网的设备进入到更恶劣的环境中。
DP83848Q-Q1 具有超出典型工业温度范围的扩展温度性能,旨在克服这些新型 应用 面临的挑战。 DP83848Q-Q1 是一款高度可靠、功能丰富、性能强大的器件,可在 –40°C 至 105°C 的扩展温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合汽车和交通工具、无线远程基站和工业控制 应用等恶劣环境。
此器件提供增强的 ESD 保护以及 MII 或 RMII 接口选择,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性;所有这些特性都融入于一个 40 引脚的 WQFN 封装中。
DP83848Q-Q1 具有在较宽的工作温度范围,强化了 PHYTER™系列器件的领先地位。TI 的 PHYTER 收发器产品线基于数十载的以太网专业经验,提供的高性能和灵活性可让最终用户轻松进行定制的实施方案以满足这些应用需求。