DLPC910ZYR

正在供货

适用于 DLP6500 和 DLP9000 数字微镜器件 (DMD) 的 DLP® 控制器 | ZYR | 676 | 0 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
REACH Affected
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-4-250C-72 HRS
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ZYR) | 676
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 1 | LARGE T&R

DLPC910 的特性

  • 运行以下 DLP DMD 芯片
    • DLP9000X DMD
    • DLP9000XUV DMD
    • DLP6500 DMD
  • 用户可选择的输入时钟速率
    • DLP9000X 和 DLP9000XUV 为 400MHz 或 480MHz
    • DLP6500 为 400MHz
  • 连续流式输入数据
    • DLP9000X 和 DLP9000XUV 高达 61Gb/s
    • DLP6500 高达 24Gb/s
  • 启用高速图形速率
    • DLP9000X 和 DLP9000XUV 每秒高达 15kHz 二进制图形
    • DLP6500 每秒高达 11.5kHz 二进制图形
  • 8 位灰度图形速率
    • DLP9000X 和 DLP9000XUV 采用调制照明时高达 1.8kHz
    • DLP6500 采用调制照明时高达 1.4kHz
  • 64 位 2x LVDS 数据总线接口
  • 随机 DMD 行寻址和 Load4 加载
  • 与多种用户定义的应用处理器或 FPGA 兼容
  • 用于控制和状态查询的 I2C 接口

DLPC910 的说明

DLPC910 是适用于 DLP9000X、DLP9000XUV 和 DLP6500 三个 DMD 器件的数字控制器。DLPC910 为客户提供用于 DMD 的高速数据和控制接口,从而使 DLP9000X/DLP9000XUV DMD 的二进制图形速率高达 15kHz,使 DLP6500 DMD 的二进制图形速率高达 11.5kHz。如此快速的模式速率使得 DLP 技术力压同类其他空间照明调制器脱颖而出,并且可满足客户设备对于快速、精确和可编程光源控制功能的需求,从而使客户获得战略性优势。DLPC910 为 DMD 提供所需的镜时钟脉冲和时序信息。DLPC910 器件具备独特的功能和价值,非常适合为各种平版印刷、工业和高级显示应用提供支持。

在基于 DLP 的电子解决方案中,从 DLPC910 输入端口到被投影图像的图像数据是 100% 数字化的数据。图像始终保持数字格式,永远不会转换为模拟信号。DLPC910 会处理数字输入图像并将数据转换为 DMD 所需的图像格式,以确保正确显示。DMD 随后会将光线导向载入 DMD 中的像素数据所确定的位置。

有关 DLPC910 的完整电气和机械规格,请参阅 Virtex-5 产品规格(网址为 www.xilinx.com)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息