DLPC8555AMD

正在供货

4K UHD, 120Hz DLP® display controller for DLP473TE (SST 0.47in 4K) DMD | AMD | 484 | -35 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-250C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (AMD) | 484
工作温度范围 (°C) -35 to 85
包装数量 | 包装 260 | JEDEC TRAY (10+1)

DLPC8555 的特性

  • 双 DLPC85x5 控制器支持
    • 最高 4K UHD(120Hz 时)
    • 最高 1080p(360Hz (2D) 和 120Hz (3D) 时)
  • 双 DLPC85x5 控制器支持以下 4K UHD DMD:
    • DLPC8545 支持 DLP472TP 和 DLP391TP DMD
    • DLPC8555 支持 DLP473TE DMD
  • 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供 1、2、4 或 8 条通道
    • 120Hz 时支持最高 600MHz 像素时钟和 1920x2160
    • 每个输入的传输速率高达 3.0Gbps
  • 支持的输入格式
    • RGB 和 YCbCr
    • 4:4:4 和 4:2:2
  • 内部 Arm 处理器
    • 52 个可配置 GPIO
    • PWM 发生器
    • 捕捉和延迟计时器
    • USB 2.0 高速控制器
    • SPI 和 I2C 控制器
    • UART 和中断控制器
  • 扭曲引擎
    • 1D 和 2D 梯形校正
    • 扭曲(多点手动扭曲和完全扭曲映射访问 32 × 18 均匀采样点)
    • 用于视频处理的嵌入式部分帧存储器
  • 其他图像处理
    • 支持重叠颜色
    • 支持可变刷新率 (VRR)
    • 用于降低帧延迟的滚动缓冲区
    • DynamicBlack
    • 帧速率倍增
    • 色彩坐标调整
    • 色温调节
    • 可编程 degamma
    • 读取端空间-时间多路复用
    • 针对 3D 显示的集成支持
  • 启动界面显示
  • 用于 µP 和 PWM 序列的串行闪存
  • 系统控制
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直图像抖动
  • 支持 JTAG 边界扫描测试
  • 支持基于 LED、RGB 激光和激光荧光照明的系统

DLPC8555 的说明

DLPC8545 和 DLPC8555 是适用于 TI DLP 产品的 4K UHD 数字显示控制器。DLP 芯片组包括两个显示控制器、一个匹配的 DMD、 电源管理 IC。该芯片组适合需要高分辨率和高帧率的显示系统。为了确保可靠运行,双 DLPC8545 或 DLPC8555 显示控制器必须始终与正确的 DMD 和 PMIC 配合使用。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息