DLPC8444AMD

正在供货

适用于 DLP472NP(0.47 英寸 1080p)DMD 的 DLP® 显示控制器 | AMD | 484 | -30 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-250C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (AMD) | 484
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 260 | JEDEC TRAY (10+1)

DLPC8444 的特性

  • DLPC84x4 控制器支持以下 DMD:
    • DLPC8424 支持 DLP230NP DMD(60Hz 时最高 1080p、120Hz 时为 540p)(3D)
    • DLPC8444 支持 DLP472NP DMD(240Hz (2D) 和 120Hz (3D) 时支持最高 1080p)
    • DLPC8444 支持 DLP330SP DMD(60Hz 时最高 1440p,WXGA (1366x768) 时最高 360Hz)
    • DLPC8454支持 DLP473NE 或 DLP481RE WUXGA DMD,分辨率高达 240Hz (2D) 和 120Hz (3D)
  • 为单个 V-by-One HS 视频输入端口提供 1、2、4 或 8 条通道
    • 60Hz 时支持最高 600MHz 像素时钟和 2160p
    • 每个输入的传输速率高达 3.0Gbps
  • 两个 FPD-Link 视频输入端口,每个端口具有 6 条通道
    • 像素时钟高达 300MHz,120Hz 时为 1080p,120Hz 时为 WUXGA,消隐减小或自定义消隐
  • 支持的输入格式
    • RGB 和 YCbCr
    • 4:4:4 和 4:2:2
  • 内部 Arm 处理器
    • 52 个可配置 GPIO
    • PWM 发生器
    • 捕捉和延迟计时器
    • USB 2.0 高速控制器
    • SPI 和 I2C 控制器
    • UART 和中断控制器
  • 扭曲引擎
    • 1D 和 2D 梯形校正
    • 用于视频处理的嵌入式部分帧存储器
  • 其他图像处理
    • 支持重叠颜色
    • 支持可变刷新率 (VRR)
    • 用于降低帧延迟的滚动缓冲区
    • DynamicBlack
    • 帧速率倍增
    • 色彩坐标调整
    • 色温调节
    • 可编程 degamma
    • 读取端空间-时间多路复用
    • 针对 3D 显示的集成支持
  • 启动界面显示
  • 用于 µP 和 PWM 序列的串行闪存
  • 系统控制
    • DMD 电源和复位驱动器控制
    • DMD 水平和垂直图像抖动
  • 支持 JTAG 边界扫描测试
  • 支持基于 LED、RGB 激光和激光荧光照明的系统

DLPC8444 的说明

DLPC8424、DLPC8444 和 DLPC8454 是适用于 TI DLP 产品的 1080p FHD 或 1440p 数字显示控制器。DLP 芯片组包括一个显示控制器、一个匹配的 DMD、DLPA3085 或 DLPA3082 电源管理 IC 和 DLPA100 电机驱动器 IC(仅适用于激光荧光照明系统)。该芯片组适合需要高分辨率、高亮度和小巧外形的显示系统。为了确保可靠运行,DLPC8424 或 DLPC8444 或 DLPC8454 显示控制器必须始终与正确的 DMD 和 DLPA3085 或 DLPA3082 PMIC 配合使用。注意:DLPC8454 不支持 DLPA3085。