DLPC3436CZVB

正在供货

适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 | ZVB | 176 | -30 to 85

等同于: DLPC3436CZVB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168Hrs
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZVB) | 176
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 260 | JEDEC TRAY (5+1)

DLPC3436 的特性

  • 适用于 DLP230NP 或 DLP230NPSE (.23 1080p) DMD 的显示控制器
    • 支持高达 1080p 的输入分辨率
    • 低功耗 DMD 接口
  • 输入帧速率高达 240Hz(1080p 分辨率时为 60Hz)
  • 像素数据处理,包括:
    • IntelliBright™ 图像处理算法套件
      • 内容自适应照明控制 (CAIC)
      • 局部亮度增强 (LABB)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性;包括:
    • I2C 器件控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
  • 与 DLPA2000、DLPA2005、DLPA3000 或 DLPA3005 PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器配合使用

DLPC3436 的说明

DLPC3436 和 DLPC3426 显示控制器是 DLP230NP 或 DLP230NPSE 0.23 1080p 芯片组的组件,可为 DLP230NP/NPSE 数字微镜器件 (DMD) 的可靠运行提供支持。DLPC34x6 控制器可在系统电子设备与 DMD 之间提供一个便捷的多功能接口,从而实现小外形尺寸的低功耗全高清显示。

请访问 TI DLP® PicoTM 显示技术入门页面,了解有关 DMD 技术的更多信息。

DLP230NP/NPSE 0.23 1080p 芯片组包含现成的资源,可帮助用户加快设计周期。这些资源包括可直接用于生产环境的光学模块、光学模块制造商和设计公司。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息