产品详情

Component type Display Controller Chipset family DLP160CP, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3421 Display resolution (max) nHD (640x360) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Component type Display Controller Chipset family DLP160CP, DLPA2000, DLPA2005, DLPC3421 Display resolution (max) nHD (640x360) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
NFBGA (ZVB) 176 49 mm² (7 mm × 7 mm)
  • 适用于 DLP160CP DMD 的显示控制器
  • 两个支持的模式:
    • nHD 模式配置
      • 640 × 360 像素屏幕显示
      • 输入帧速率高达 360Hz
      • 支持高达 WVGA 的输入分辨率
    • HD 模式配置
      • 1280 × 720 像素屏幕显示
      • 输入帧速率高达 60Hz
      • 支持高达 HD 的输入分辨率
  • 像素数据处理:
    • 内容自适应照明控制 (CAIC)
    • 局部亮度增强 (LABB)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 主动电源管理处理
    • 可编程 degamma
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
    • 在 HD 模式下通过 FPGA 连接 FPD-Link
  • MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
    • 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • I2C 器件控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 显示图像旋转
  • 与 DLPA2000、DLPA2005 和 DLPA3000PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器组合使用
  • 适用于 DLP160CP DMD 的显示控制器
  • 两个支持的模式:
    • nHD 模式配置
      • 640 × 360 像素屏幕显示
      • 输入帧速率高达 360Hz
      • 支持高达 WVGA 的输入分辨率
    • HD 模式配置
      • 1280 × 720 像素屏幕显示
      • 输入帧速率高达 60Hz
      • 支持高达 HD 的输入分辨率
  • 像素数据处理:
    • 内容自适应照明控制 (CAIC)
    • 局部亮度增强 (LABB)
    • 1D 梯形校正
    • 色彩坐标调整
    • 主动电源管理处理
    • 可编程 degamma
    • 色彩空间转换
    • 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
  • 24 位输入像素接口支持:
    • 并行接口协议
    • 高达 155MHz 的像素时钟
    • 多个输入像素数据格式选项
    • 在 HD 模式下通过 FPGA 连接 FPD-Link
  • MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
    • 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
  • 支持外部闪存
  • 断电时自动 DMD 停止
  • 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
  • 系统特性:
    • I2C 器件控制
    • 可编程启动界面
    • 可编程 LED 电流控制
    • 显示图像旋转
  • 与 DLPA2000、DLPA2005 和 DLPA3000PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器组合使用

DLPC3421 数字控制器是 DLP160CP 芯片组的组成部分,为 DLP160CP 数字微镜器件 (DMD) 的运行提供支持。DLPC3421 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供了一个便捷的多功能接口,可支持小外形尺寸的低功耗显示应用。

DLPC3421 数字控制器是 DLP160CP 芯片组的组成部分,为 DLP160CP 数字微镜器件 (DMD) 的运行提供支持。DLPC3421 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供了一个便捷的多功能接口,可支持小外形尺寸的低功耗显示应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块

DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。对于使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
固件

DLP-COMPOSER-PROJECTS-FW — DLPC34XX 的 Composer 工程。包含 DLP Composer 工具所需的所有资源。

支持的产品和硬件
固件

DLP-PICO-BOOT-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Boot Diagnostic Tool

Custom firmware image for debugging and testing DLP Pico chipset boot up sequence.
支持的产品和硬件
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

适用于各种 DLPC34xx 控制器和配置的固件选择器。
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI

DLPDLCR160CPEVM-GUI — GUI for evaluation module (EVM)

The DLP® DLPDLCR160CPEVM evaluation module (EVM) includes a Windows®-based GUI tool used to control the EVM through SPI, I2C, or USB commands.
支持的产品和硬件
软件编程工具

DLP-COMPOSER-GEN1-PROGRAMMING-TOOL — DLP Composer Tool for the DLPC34XX and DLPC44XX family of controllers. Check release information for appropriate version.

支持的产品和硬件
支持软件

DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool

Windows executable program for quickly debugging hardware related issues with DLP Pico chipset.
支持的产品和硬件
支持软件

DLPC34XX-FACTORY-FLOOR-SW — Factory floor utilities software for the DLPC34xx controllers' family

支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
设计工具

DLPC34XX-ACTUATOR-CALIBRATION-TOOL — XPR 执行器校准工具

支持的产品和硬件
设计工具

DLPC34XX-DVH-DESIGN-TOOL — DLPC34XX controller hardware design files

Contains all hardware design assets for the DLPC34XX controllers DVH and supporting hardware. Includes BOM, schematics, and OrCAD files.
支持的产品和硬件
光学设计

DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design

Optical design files include reference designs and guidelines for the DLP160 and DLPC342X family products
支持的产品和硬件
光学设计

DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design

Optical reference design on AR Glasses Eyepiece for the DLP160 and DLPC342X family products
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZVB) 176 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频