DLPC34XX-DESIGN

DLPC34XX-DESIGN

下载

概述

特性

Design assets and technical documentation for the DLPC34xx controller family. This supports product development across smart TVs, projectors, digital signage, laser TVs, home theaters and simulation systems.

  •  Customize firmware for target chipsets 
  •  Find best practices to design functional DLP system - Reference Designs
  • Innovate and diverentiate DLP Technology
  • Tools required for creating firmware 

  •  DLPC34XX-FIRMWARE-PACKAGE-FW: Zip file containing DLP composer projects for all supported chipset combination
  •  DLPC34XX-DVH-Designs: Zip file containing 34XX DVH reference design, Includes BOM, layout and Orcad  
  •  DLPC34xx Program Guide: Get Started guide for programming the Controller 
  •  DLP Composer Tool & DLP Control Tool: Tools required to create firmware for devices 

下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

Step 1: Download and Install DLP Tools

Step 2: Download firmware for target chipset (DLP Controller + DMD + PMIC)

Step 3: Import firmware project to DLP Composer
Step 4: Build project and flash onto DLP Controller with DLP Control Tool

下载

软件编程工具

DLP-COMPOSER-GEN1-PROGRAMMING-TOOL — 适用于 DLPC34xx 的 DLP Composer 工具

支持的产品和硬件
固件

DLP-COMPOSER-PROJECTS-FW — DLPC34XX 的 Composer 工程。包含 DLP Composer 工具所需的所有资源。

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DLP 控制器和驱动器
DLPC3421 — 适用于 DLP160CP (0.16 nHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3432 — 适用于 DLP230GP (0.23 qHD) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3436 — 适用于 DLP230NP (0.23 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器 DLPC3437 — 适用于 DLP3310 (0.33 1080p) DMD 的 DLP® 显示控制器
支持软件

DLPC34XX-FACTORY-FLOOR-SW — DLPC34xx 的工厂车间实用程序。

支持的产品和硬件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频