DLPC3421
- 适用于 DLP160CP DMD 的显示控制器
- 两个支持的模式:
- nHD 模式配置
- 640 × 360 像素屏幕显示
- 输入帧速率高达 360Hz
- 支持高达 WVGA 的输入分辨率
- HD 模式配置
- 1280 × 720 像素屏幕显示
- 输入帧速率高达 60Hz
- 支持高达 HD 的输入分辨率
- nHD 模式配置
- 像素数据处理:
- 内容自适应照明控制 (CAIC)
- 局部亮度增强 (LABB)
- 1D 梯形校正
- 色彩坐标调整
- 主动电源管理处理
- 可编程 degamma
- 色彩空间转换
- 4:2:2 至 4:4:4 色度插值
- 24 位输入像素接口支持:
- 并行接口协议
- 高达 155MHz 的像素时钟
- 多个输入像素数据格式选项
- 在 HD 模式下通过 FPGA 连接 FPD-Link
- MIPI DSI(显示屏串行接口)3 类:
- 1 至 4 条通道,通道速率高达 470Mbps
- 支持外部闪存
- 断电时自动 DMD 停止
- 嵌入式帧存储器 (eDRAM)
- 系统特性:
- I2C 器件控制
- 可编程启动界面
- 可编程 LED 电流控制
- 显示图像旋转
- 与 DLPA2000、DLPA2005 和 DLPA3000PMIC(电源管理集成电路)和 LED 驱动器组合使用
DLPC3421 数字控制器是 DLP160CP 芯片组的组成部分,为 DLP160CP 数字微镜器件 (DMD) 的运行提供支持。DLPC3421 控制器在用户电子设备与 DMD 之间提供了一个便捷的多功能接口,可支持小外形尺寸的低功耗显示应用。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DLPC3421 显示控制器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 11月 26日 |
| 应用手册 | TI DLP® 系统设计:光学模块规格 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 11月 18日 | |
| 应用手册 | TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
| 应用手册 | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |||
| 应用手册 | TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 4月 30日 | |
| 用户指南 | DLPC3420 和 DLPC3421 软件 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 11日 | |
| 应用手册 | TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 6月 13日 | |
| 白皮书 | 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | 2021年 6月 7日 | ||
| 应用手册 | DLPC34xx Controller Image Calibration | 2020年 1月 8日 | ||||
| 白皮书 | 适用于智能扬声器显示屏的 DLP® Pico™ 技术 | 英语版 | 2019年 4月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DLPDLCR160CPEVM — DLP160CP 具有 0.16 nHD 分辨率的 DLP® LightCrafter™ 显示器评估模块
DLP® LightCrafter™ Display 0.16nHD 评估模块 (EVM) 旨在支持微控制器 (MCU) 生成的图形显示,无需视频处理器。这为电器、人机界面、机器人和玩具等工业和个人电子产品应用中实现经济实惠的 DLP 自由形状按需显示开辟了新的可能性。此 EVM 采用 DLP160CP 芯片组,包括 DLPC3421、0.16nHD (360x640) 光学引擎和 MSPM0G3507 MCU,可提供开箱即用的图像生成功能。对于使用微处理器驱动 (MPU) 的 EVM 显示应用(不包括 MPU),请访问 DLPDLCR2000EVM。
DLPDLCR160CPEVM-GUI — GUI for evaluation module (EVM)
支持的产品和硬件
DLP-PICO-HARDWARE-DIAGNOSTIC-TOOL — DLP Pico Hardware Diagnostic Tool
支持的产品和硬件
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支持的产品和硬件
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具
第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:
- DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
- DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支持的产品和硬件
DLPR095 — DLP160CP (0.16 nHD) Optical Reference Design
支持的产品和硬件
DLPR096 — DLP160CP AR Glasses Eyepiece Optical Reference Design
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| NFBGA (ZVB) | 176 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。