产品详情

Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP2010, DLP230GP, DLP230KP, DLP230NP, DLP3010, DLP3310, DLP4710, DLPA3000, DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3435, DLPC3438, DLPC3439, DLPC3478 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Component type PMIC/LED Driver Chipset family DLP2010, DLP230GP, DLP230KP, DLP230NP, DLP3010, DLP3310, DLP4710, DLPA3000, DLPC3430, DLPC3432, DLPC3433, DLPC3435, DLPC3438, DLPC3439, DLPC3478 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
HTQFP (PFD) 100 256 mm² 16 x 16
  • 高效、高电流 RGB LED 驱动器
  • 集成降压转换器,支持高达 6A 的 LED 驱动器电流
  • RGB MOSFET 开关,适用于具有极低导通电阻的通道选择
  • 每通道 10 位可编程电流
  • 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
  • 生成 DMD 高电压电源
  • 两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
  • 一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
  • 两个 LDO,用于提供辅助电压
  • 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
  • 监视/保护:热关断、热模、电池低电量以及欠压锁定 (UVLO)
  • 高效、高电流 RGB LED 驱动器
  • 集成降压转换器,支持高达 6A 的 LED 驱动器电流
  • RGB MOSFET 开关,适用于具有极低导通电阻的通道选择
  • 每通道 10 位可编程电流
  • 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
  • 生成 DMD 高电压电源
  • 两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
  • 一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
  • 两个 LDO,用于提供辅助电压
  • 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
  • 监视/保护:热关断、热模、电池低电量以及欠压锁定 (UVLO)

DLPA3000 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico 投影仪系统进行了优化。该器件主要针对高达数百流明的辅助照明应用。

DLPA3000 采用集成式高效降压转换器,可支持多个 LED 投影仪,并且能够使每个 LED 的电流高达 6A。此外,低欧姆值 RGB 开关支持红色、绿色和蓝色 LED 时序控制。DLPA3000 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键型直流电源:V BIAS、V RST 和 V OFS。

DLPA3000 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。例如,可以使用一个 8 位可编程降压转换器,用于驱动投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个 LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。

DLPA3000 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico 投影仪系统进行了优化。该器件主要针对高达数百流明的辅助照明应用。

DLPA3000 采用集成式高效降压转换器,可支持多个 LED 投影仪,并且能够使每个 LED 的电流高达 6A。此外,低欧姆值 RGB 开关支持红色、绿色和蓝色 LED 时序控制。DLPA3000 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键型直流电源:V BIAS、V RST 和 V OFS。

DLPA3000 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。例如,可以使用一个 8 位可编程降压转换器,用于驱动投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个 LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLPA3000 PMIC 和高电流 LED 驱动器 IC 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 3日
应用手册 TI DLP® 디스플레이 기술 시작하기 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) PDF | HTML 2024年 5月 3日
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 4月 30日
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 6月 13日
白皮书 适用于智能家居应用的 TI DLP® Pico™ 技术 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021年 6月 7日
应用手册 DLPC34xx 一般系统设计指南应用手册 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
应用手册 用于近眼显示器的 DLP技术 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020年 5月 12日
技术文章 Design ultra-portable 1080p displays thanks to the industry’s smallest full HD mic PDF | HTML 2019年 4月 29日
技术文章 Designing smaller mobile projection and display applications with DLP Pico product PDF | HTML 2018年 10月 9日
应用手册 PCB Design Requirements for TI DLP Pico TRP Digital Micromirror Devices 2016年 8月 19日
应用手册 TI DLP® IntelliBright™ Algorithms for the DLPC343x Controller 2014年 12月 8日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPDLCR3010EVM-G2 — DLP LightCrafter Display 3010EVM-G2

DLP LightCrafter display 3010 EVM-G2 is an easy-to-use, plug-and-play evaluation platform for a wide array of compact HD display applications in consumer, enterprise, and industrial markets. The evaluation module (EVM) features the DLP3010 (.3 720p) DMD, DLPC3433 display controller and DLPA3000 (...)
用户指南: PDF | HTML
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

适用于各种 DLPC34xx 控制器和配置的固件选择器。
计算工具

DLPC094 Throw Ratio Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-080002 — 超便携、低功耗 DLP® Pico™ qHD 显示器参考设计

0.23 qHD DLP 芯片组是一个经济实惠的平台,支持通过嵌入式主机处理器使用 DLP 技术。该芯片组已整合到此参考设计中,能够为各种应用实现低功耗、以自由形式按需显示子系统。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-080000 — 搭载 DLP® 0.33 英寸微镜阵列的 1080p 移动显示器参考设计

此参考设计使开发人员能够快速实现小型 1080p 显示子系统。它采用 TI DLP® Pico™ 产品 0.33 英寸 TRP 1080p 显示芯片组,并在 DLP LightCrafter™ Display 3310 评估模块 (EVM) 中实施。该设计适用于各种应用,包括移动智能电视、移动投影仪、数字标牌等等。该设计包含 DLP3310 1080p 数字微镜器件 (DMD)、DLPC3437 显示控制器,以及 DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01571 — 采用 DLP® 技术且具有更高亮度的便携式低功耗高清显示器参考设计

此显示器参考设计采用 DLP Pico™ 0.3 英寸 TRP 高清 720p 显示芯片组,并采用 DLP LightCrafter™ Display 3010-G2 评估模块 (EVM) 实现。此参考设计支持在移动智能电视、虚拟辅助移动投影仪、数字标牌等投影显示应用中实现高清分辨率。此设计采用 DLP3010 芯片组,该芯片组由 DLP3010 720p 数字微镜器件 (DMD)、 DLPC3433 显示控制器和 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器组成。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP40069 — 带 5-20Vin 3 节电池充电器的便携式 DLP 微型投影仪参考设计

PMP40069 是便携式 DLP 微型投影仪的参考设计。同时配备 3 节电池充电器。  电池可在无适配器场景下为投影仪持续供电。此解决方案采用了 DLPA3000 PMIC/LED 驱动器、DLPC3438 显示控制器和 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A。DLPA3000 PMIC 是完全集成的专用 PMIC/LED 驱动器,提供所有系统模拟电源需求,并可驱动 0~6 安培 RGB LED。降压/升压充电器与 5/9/12/15/20V 输出适配器兼容。充电器具备高效性能,可为 3 节电池提供 3A 充电电流。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00722 — 采用 MSP430 且适用于 TI DLP® Pico™ 投影仪的实时颜色管理参考设计

此参考设计支持对 TI DLP® Pico 投影显示系统进行实时颜色管理。  此参考设计可为采用 TI DLP Pico 技术显示屏(使用 LED)的产品实现现场自动颜色校正功能。自动颜色校正功能支持在 LED 亮度特性随时间和温度变化时对其电流进行校准。  自动白点校正功能涵盖色温和所有颜色的色彩表现。DLP Pico 显示屏实现方案在光学引擎内包含一个 MSP430 MCU 和一个 RGB 颜色传感器。

主要优势:

  • 使用颜色传感器进行实时自动白点校正
  • 监测 LED 照明器的色点
  • 监测 LED 效率
  • 使用数字颜色传感器消除模拟干扰
  • 在运行时调整颜色寄存器
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PFD) 100 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频