DLPA3000DPFDR

正在供货

适用于 DLP3010 (0.3 720p) DMD 的 DLP® PMIC/LED 驱动器 | PFD | 100 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DLPA3000DPFDR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DLPA3000DPFD 正在供货
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PFD) | 100
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

DLPA3000 的特性

  • 高效、高电流 RGB LED 驱动器
  • 集成降压转换器,支持高达 6A 的 LED 驱动器电流
  • RGB MOSFET 开关,适用于具有极低导通电阻的通道选择
  • 每通道 10 位可编程电流
  • 用于选择色彩时序 RGB LED 的输入
  • 生成 DMD 高电压电源
  • 两个高效降压转换器,用于生成 DLPC343x 和 DMD 电源
  • 一个高效 8 位可编程降压转换器,用于风扇驱动器应用或通用电源。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。
  • 两个 LDO,用于提供辅助电压
  • 模拟 MUX,用于测量内部和外部节点,例如热敏电阻和基准电平
  • 监视/保护:热关断、热模、电池低电量以及欠压锁定 (UVLO)

DLPA3000 的说明

DLPA3000 是一款高度集成的电源管理 IC,针对 DLP Pico 投影仪系统进行了优化。该器件主要针对高达数百流明的辅助照明应用。

DLPA3000 采用集成式高效降压转换器,可支持多个 LED 投影仪,并且能够使每个 LED 的电流高达 6A。此外,低欧姆值 RGB 开关支持红色、绿色和蓝色 LED 时序控制。DLPA3000 包含五个降压转换器,其中两个专用于 DLPC 低压电源。另有一个专用于稳压电源,为 DMD 生成三个时序关键型直流电源:V BIAS、V RST 和 V OFS。

DLPA3000 包含多个辅助块,可灵活使用。因此可以量身定制 Pico 投影仪系统。例如,可以使用一个 8 位可编程降压转换器,用于驱动投影仪风扇或用于提供辅助电源线。当前支持通用 Buck2 (PWR6)。两个 LDO 可用于提供至多 200mA 的低电流。这两个 LDO 预定义为 2.5V 和 3.3V。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DLPA3000DPFD 正在供货
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息