可见光(420nm 至 700nm)DMD

为 3D 机器视觉和 3D 打印实现精确高速光调制
查看全部产品

我们的可见光数字微镜器件 (DMD) 可为 3D 机器视觉和 3D 打印等工业应用提供高分辨率、快速开关空间光调制。凭借可扩展的芯片组和精准的光学控制,这些器件使工程师能够清晰、一致且可靠地捕获、投影和处理信息,从而推动复杂光学系统的创新。

    为什么选择 TI DLP 3D 可见光 DMD?

    灵活且可编程
    高速、精准且精密
    扩展了所支持的波长范围

    Technical Resources

    DLP 实验室:光控制

    本培训首先介绍 DLP® 技术的基础知识和机械注意事项。本次课程包括专门设计的应用特定主题,有助于您快速、轻松地了解整个设计流程。
    白皮书

    使用德州仪器 (TI) DLP® 结构光技术进行高精度 3D 扫描

    了解 DLP 3D 扫描和机器视觉技术、应用,并比较组件以找到适合您的结构光应用的产品。
    应用手册

    针对 DLP DMD 窗口的波长透射率考虑因素 (Rev. C)

    了解 DMD 窗口和在电磁频谱区域的透射率。

    可见光(420 至 700nm)DMD 设计与开发

    开始使用

    研究适合您的应用的芯片组,使用评估模块快速对设计进行原型验证,下载最新的可用软件,选择光学模块制造商,通过在线工程支持解决您的设计问题,并使用第三方设计和开发生态系统来加快将您的解决方案推向市场。

    使用这些带有技术文档的强大评估模块 (EVM) 开始评估您的应用的数字微镜器件 (DMD) 和控制器

    了解详情

    下载适合您的 DLP 控制器的固件 (FW)、软件开发套件 (SDK)、图形用户界面 (GUI) 或应用程序编程接口 (API)

    了解详情

    选择现成光学模块(包括数字微镜器件 (DMD))的制造商,加快产品上市速度

    了解详情

    我们的工程师可为您提供快速可靠的技术支持,他们将回答您的技术问题并共享知识以解决您的设计问题

    了解详情

    与各种设计和开发生态系统第三方合作,提供光学模块、设计服务以及专业软件或元件

    了解详情