封装信息
封装 | 引脚 CLGA (FQE) | 80 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 80 | JEDEC TRAY (5+1) |
DLP4500 的特性
- 0.45 英寸对角线微镜阵列
- 分辨率为 912 × 1140 的阵列(微镜数超过一百万)
- 菱形阵列定向支持侧面照明,以实现简化高效光学设计
- 能够支持 WXGA 的显示分辨率
- 7.6µm 微镜间距
- ±12° 倾斜角度
- 5µs 微镜交叉时间
- 高效控制 可见光
- 窗透射率标称值 96%( 420 至 700nm,单通道,两个窗面)
- 偏振无关型铝制微镜
- 阵列填充因子 92%(标称值)
- 针对可靠运行的专用 DLPC350 控制器
- 二进制图形速率高达 4kHz
- 图案序列模式,可对阵列内的每个微镜进行控制
- 集成微镜驱动器电路
- 对于便携式仪器为 9.1mm × 20.7mm
- FQE 封装,具备简易连接器接口
- FQD 封装,具备散热增强型接口