产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) WVGA (854x480) Pattern rate, binary (max) (Hz) 2487 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 272 Array diagonal (in) 0.2 Micromirror array size 854 x 480 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Illumination wavelength (min) (nm) 420 Illumination wavelength (max) (nm) 700 Display resolution (max) WVGA (854x480) Pattern rate, binary (max) (Hz) 2487 Pattern rate, 8-bit (max) (Hz) 272 Array diagonal (in) 0.2 Micromirror array size 854 x 480 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Micromirror array orientation Orthogonal Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S244 (FQJ) 40 84.27 mm² (0 mm × 0 mm)
  • 0.2 英寸 (5.29mm) 对角线微镜阵列
    • 在正交布局中显示 854 × 480 像素阵列
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3470 显示和光控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器确保可靠运行
  • 0.2 英寸 (5.29mm) 对角线微镜阵列
    • 在正交布局中显示 854 × 480 像素阵列
    • 5.4 微米微镜间距
    • ±17° 微镜倾斜度(相对于平坦表面)
    • 采用侧面照明,实现最优的效率和光学引擎尺寸
    • 偏振无关型铝微镜表面
  • 4 位 SubLVDS 输入数据总线
  • 专用 DLPC3470 显示和光控制器以及 DLPA200x/DLPA3000 PMIC 和 LED 驱动器确保可靠运行

DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,此 DMD 可显示图像、视频和图案。此器件是由 DLP2010LC DMD、DLPC3470 控制器和 DLPA200x/DLPA3000 驱动器所组成的芯片组的一个组件。此 DMD 紧凑的物理尺寸适合用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑的封装与 LED 的小尺寸相得益彰,是空间受限型光引擎的理想选择。

DLP2010LC 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微光机电系统 (MOEMS) 空间照明调制器 (SLM)。当与适当的光学系统配合使用时,此 DMD 可显示图像、视频和图案。此器件是由 DLP2010LC DMD、DLPC3470 控制器和 DLPA200x/DLPA3000 驱动器所组成的芯片组的一个组件。此 DMD 紧凑的物理尺寸适合用于注重小外形尺寸和低功耗的便携式设备。紧凑的封装与 LED 的小尺寸相得益彰,是空间受限型光引擎的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

您将需要一个光学模块来继续开发。查看光学模块搜索工具,选择一款适合您 DMD 的光学模块。查看更多信息

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP2010LC .2 WVGA 数字微镜器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023-7-28
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
应用简报 适用于 3D 机器视觉的高度可扩展的 TI DLP 技术 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-10
应用简报 TI DLP® Pico™ 技术 3D 扫描改进 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BENANO-3P-C2100 — The Benano C2100 module is a great evaluation platform to develop high resolution 3D Scanner.

Benano C2100 模块是一个极佳的评估平台,可用于开发基于高分辨率结构光的 3D 扫描应用。此模块使用 DLP2010 DMD 和 DLPC3470 显示和光控制器实现经济实惠、外形小巧的 3D 扫描仪。此模块外形小巧,但可为最终用户提供高质量 3D 点云及彩色 2D 图像。因此,它适用于许多应用,例如 3D 打印、机器人拾取/引导等。C2100 模块使用 Benano 的 GUI,并且提供了 C++ 和 C# 版 SDK,可实现进一步集成。
来源:BENANO
支持的产品和硬件
应用软件和框架

DLPC-API — API for the DLPC3470, DLPC3478, and DLPC3479 controllers

DLP® Pico™ 显示和光控制 API (DLPC-API) 是用于控制 DLPC34xx 芯片组的 API(应用编程接口)。DLPC34xx 芯片组包括 DLPC34xx 控制器以及相关的 DMD 和 PMIC。明确地说,API 仅支持 HTML 文档文件中提及的 DMD 和控制器;然而,API 与所有 DLPC34xx 控制器具有某种程度的兼容性。
支持的产品和硬件
固件

DLP-PICO-FW-SEL — DLP® Pico™ 固件选择器

适用于各种 DLPC34xx 控制器和配置的固件选择器。
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLPM039 — 采用 FQJ 封装(244 系列)3D-CAD 几何结构的 DLP2010/DLP2010NIR/2010LC DMD

This file is a 3D-CAD model of the PLM geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPR067 — Series 244 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S244 (FQJ) 40 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频